|
|
07110Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9. Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.Versione:Vite colore nero. Sfera temprata, non trattata o POM.Nota:Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.Nota disegno:Forma A: sfera in acciaio Forma D: sfera in POM Particolarità: |
N. ordine Forma A | N. ordine Forma D | D1 | L1 | Ø sfera | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | Filtro |
---|
07110-1046 | 07110-3046 | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5/0,3 |  | 07110-1048 | 07110-3048 | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5/0,3 |  | 07110-10410 | 07110-30410 | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5/0,3 |  | 07110-10412 | 07110-30412 | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5/0,3 |  | 07110-10416 | 07110-30416 | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5/0,3 |  | 07110-1058 | 07110-3058 | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5/0,5 |  | 07110-10510 | 07110-30510 | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5/0,5 |  | 07110-10512 | 07110-30512 | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5/0,5 |  | 07110-10516 | 07110-30516 | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5/0,5 |  | 07110-10520 | 07110-30520 | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5/0,5 |  | 07110-10525 | 07110-30525 | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5/0,5 |  | 07110-10610 | 07110-30610 | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9/0,9 |  | 07110-10612 | 07110-30612 | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9/0,9 |  | 07110-10616 | 07110-30616 | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9/0,9 |  | 07110-10620 | 07110-30620 | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9/0,9 |  | 07110-10625 | 07110-30625 | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9/0,9 |  | 07110-10650 | - | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 |  | 07110-10660 | - | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 |  | 07110-10680 | - | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 |  |
N. ordine Forma A | N. ordine Forma D | D1 | L1 | Ø sfera | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | Filtro |
---|
07110-10810 | 07110-30810 | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10/1,5 |  | 07110-10812 | 07110-30812 | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10/1,5 |  | 07110-10816 | 07110-30816 | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15/1,5 |  | 07110-10820 | 07110-30820 | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15/1,5 |  | 07110-10825 | 07110-30825 | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15/1,5 |  | 07110-10830 | 07110-30830 | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15/1,5 |  | 07110-10850 | - | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | 07110-10860 | - | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | 07110-10880 | - | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | 07110-11012 | 07110-31012 | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20/2 |  | 07110-11016 | 07110-31016 | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20/2 |  | 07110-11020 | 07110-31020 | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20/2 |  | 07110-11025 | 07110-31025 | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20/2 |  | 07110-11035 | 07110-31035 | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20/2 |  | 07110-11216 | 07110-31216 | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30/3 |  | 07110-11220 | 07110-31220 | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30/3 |  | 07110-11230 | 07110-31230 | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30/3 |  | 07110-11240 | 07110-31240 | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30/3 |  | 07110-11620 | - | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 |  | 07110-11625 | - | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 |  | 07110-11635 | - | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 |  | 07110-11650 | - | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 |  | 07110-12030 | - | M20 | 34,2 | 15 | 10 | 90 |  | 07110-12040 | - | M20 | 44,2 | 15 | 10 | 90 |  | 07110-12060 | - | M20 | 64,2 | 15 | 10 | 90 |  | 07110-12435 | - | M24 | 39,7 | 18 | 12 | 120 |  | 07110-12450 | - | M24 | 54,7 | 18 | 12 | 120 |  | 07110-12480 | - | M24 | 84,7 | 18 | 12 | 120 |  |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|