|
|
07110Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale, esecuzione:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9. colore nero. Sfera in acciaio per cuscinetti a sfera, temprato e con finitura naturale o POM.Nota:Con la sfera spianata forma B, C o F è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°. I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.Nota disegno:Forma B: sfera in acciaio Forma C: sfera in POM Forma F: sfera in acciaio, zigrinata Particolarità: |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | D3 | L2 | Ø sfera | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
07110-2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 2,91 € | | 07110-2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 2,91 € | | 07110-20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 2,94 € | | 07110-20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 2,94 € | | 07110-20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 2,97 € | | 07110-2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 2,98 € | | 07110-20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 2,98 € | | 07110-20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 3,09 € | | 07110-20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 3,09 € | | 07110-20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 3,22 € | | 07110-20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 3,22 € | | 07110-20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 2,90 € | | 07110-20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 2,90 € | | 07110-20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 2,90 € | | 07110-20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 2,90 € | | 07110-20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 2,93 € | | 07110-20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 2,99 € | | 07110-20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 3,06 € | | 07110-20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 3,85 € | | 07110-20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 3,20 € | | 07110-20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 3,20 € | | 07110-20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 3,20 € | | 07110-20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 3,20 € | | 07110-20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 3,22 € | | 07110-20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 3,22 € | | 07110-20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 3,24 € | | 07110-20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 3,24 € | | 07110-20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 3,30 € | | 07110-21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 3,66 € | | 07110-21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 3,66 € | | 07110-21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 3,66 € | | 07110-21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 3,69 € | | 07110-21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 3,88 € | | 07110-21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 4,90 € | | 07110-21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 4,92 € | | 07110-21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 5,52 € | | 07110-21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 5,91 € | | 07110-21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 |  | | 7,80 € | | 07110-21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 |  | | 7,98 € | | 07110-21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 |  | | 8,54 € | | 07110-21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 |  | | 9,34 € | | 07110-22030 | B | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 |  | | 14,04 € | | 07110-22040 | B | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 |  | | 14,21 € | | 07110-22060 | B | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 90 |  | | 14,79 € | | 07110-22435 | B | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 120 |  | | 18,91 € | | 07110-22450 | B | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 120 |  | | 19,79 € | | 07110-22480 | B | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 120 |  | | 22,40 € | | 07110-41012 | F | M10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 20 |  | | 15,38 € | | 07110-41016 | F | M10 | 6 | 16 | 7 | 5 | 20 |  | | 15,38 € | | 07110-41025 | F | M10 | 6 | 25 | 7 | 5 | 20 |  | | 15,38 € | | 07110-41035 | F | M10 | 6 | 35 | 7 | 5 | 20 |  | | 15,54 € | | 07110-41216 | F | M12 | 7,2 | 16 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 16,70 € | | 07110-41220 | F | M12 | 7,2 | 20 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 16,70 € | | 07110-41230 | F | M12 | 7,2 | 30 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 17,00 € | | 07110-41240 | F | M12 | 7,2 | 40 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 17,15 € | | 07110-41620 | F | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 |  | | 19,47 € | | 07110-41625 | F | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 |  | | 19,47 € | | 07110-41635 | F | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 |  | | 19,79 € | | 07110-41650 | F | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 |  | | 19,92 € | | 07110-7046 | C | M4 | 1,8 | 5,9 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 3,04 € | | 07110-7048 | C | M4 | 1,8 | 7,9 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 3,04 € | | 07110-70410 | C | M4 | 1,8 | 9,9 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 3,04 € | | 07110-70412 | C | M4 | 1,8 | 11,9 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 3,04 € | | 07110-70416 | C | M4 | 1,8 | 15,9 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 2,91 € | | 07110-7058 | C | M5 | 2,1 | 7,8 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 2,91 € | | 07110-70510 | C | M5 | 2,1 | 9,8 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 2,91 € | | 07110-70512 | C | M5 | 2,1 | 11,8 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 2,97 € | | 07110-70516 | C | M5 | 2,1 | 15,8 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 2,97 € | | 07110-70520 | C | M5 | 2,1 | 19,8 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 2,97 € | | 07110-70525 | C | M5 | 2,1 | 24,8 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 3,04 € | | 07110-70610 | C | M6 | 3 | 10,3 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 2,77 € | | 07110-70612 | C | M6 | 3 | 12,3 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 2,77 € | | 07110-70616 | C | M6 | 3 | 16,3 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 2,77 € | | 07110-70620 | C | M6 | 3 | 20,3 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 2,83 € | | 07110-70625 | C | M6 | 3 | 25,3 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 2,83 € | | 07110-70810 | C | M8 | 4,2 | 10,4 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 3,04 € | | 07110-70812 | C | M8 | 4,2 | 12,4 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 3,04 € | | 07110-70816 | C | M8 | 4,2 | 16,4 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 3,04 € | | 07110-70820 | C | M8 | 4,2 | 20,4 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 3,11 € | | 07110-70825 | C | M8 | 4,2 | 25,4 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 3,11 € | | 07110-70830 | C | M8 | 4,2 | 30,4 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 3,15 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|