Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Forma C, F, M acciaio per utensili
Forma E, O, P acciaio
Forma K POM
Versione:Forma C temprato e brunito.
Forma E temprata, non trattata.
Forma K in colore bianco.
Forma O con superficie diamantata simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano durezza 60° Shore.
Forma F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci tenditori, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con il corpo base. Si presta idealmente per il supporto di superfici lucide o scivolose con un minimo di pressione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole lasciando tracce minime sulla superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.

Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia fuoriuscire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti oscillanti:
n. d'ordine da 02003-117X022 a 02003-936X036
n. d'ordine da 02007-110X015 a 02007-924X100
n. d'ordine da 02009-120X030 a 02009-924X080

Disegni (sintesi completa)

Inserti rotondi

Inserti rotondi forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2L3L4GCADAcc.PrezzoOrdinare
07113-10108C10105M5 5,76 €
07113-10128C10126,4M5 5,84 €
07113-12108C12105M5 6,05 €
07113-12128C12126,4M5 6,14 €
07113-16108C16105M6 6,62 €
07113-16128C16126,4M6 6,67 €
07113-20108C20105M6 7,30 €
07113-20128C20126,4M6 7,36 €
07113-25108C25105M6 7,73 €
07113-25128C25126,4M6 7,81 €

Inserti rotondi forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D2L3L4GCADAcc.PrezzoOrdinare
07113-10102E10105M5 6,39 €
07113-10122E10126,4M5 6,70 €
07113-12102E12105M5 6,77 €
07113-12122E12126,4M5 6,88 €
07113-16102E16105M6 7,43 €
07113-16122E16126,4M6 7,56 €
07113-20102E20105M6 8,28 €
07113-20122E20126,4M6 8,44 €
07113-25102E25105M6 8,87 €
07113-25122E25126,4M6 9,14 €

Inserti rotondi forma K

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2L3L4GCADAcc.PrezzoOrdinare
07113-10109K10105M5 5,39 €
07113-10129K10126,4M5 5,49 €
07113-12109K12105M5 5,73 €
07113-12129K12126,4M5 5,75 €
07113-16109K16105M6 6,31 €
07113-16129K16126,4M6 6,37 €
07113-20109K20105M6 6,99 €
07113-20129K20126,4M6 7,05 €
07113-25109K25105M6 7,36 €
07113-25129K25126,4M6 7,43 €

Inserti rotondi forma O

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma O

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D2L3L4GCADAcc.PrezzoOrdinare
07113-10105O10105M5 8,89 €
07113-10125O10126,4M5 9,64 €
07113-12105O12105M5 10,19 €
07113-12125O12126,4M5 9,86 €
07113-16105O16105M6 12,87 €
07113-16125O16126,4M6 13,00 €
07113-20105O20105M6 14,38 €
07113-20125O20126,4M6 14,59 €
07113-25105O25105M6 16,78 €
07113-25125O25126,4M6 17,77 €

Inserti rotondi forma P

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma P

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2L3L4GCADAcc.PrezzoOrdinare
07113-08126P8126M4 8,35 €
07113-10126P10126M5 8,68 €
07113-12126P12126M5 9,53 €
07113-16126P16126M6 11,66 €
07113-20126P20126M6 13,52 €
07113-25126P25126M6 15,42 €

Inserti rotondi forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2L3CEGCADAcc.PrezzoOrdinare
07113-1010F10104,54,75M5 13,26 €
07113-1210F12104,54,75M5 13,48 €
07113-1212F121264,75M5 13,92 €
07113-1610F16104,54,75M6 17,57 €
07113-2010F20104,54,75M6 19,57 €
07113-2510F25104,54,75M6 23,68 €

Inserti rotondi forma M

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma M

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2D3L3L5CEGCADAcc.PrezzoOrdinare
07113-10107M107,91064,54,75M5 13,48 €
07113-12107M129,51064,54,75M5 13,62 €
07113-12127M129,512764,75M5 14,04 €
07113-16107M1612,71064,54,75M6 17,72 €
07113-20107M2015,91064,54,75M6 20,26 €
07113-25107M25191064,54,75M6 27,65 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40