Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili temprato e/o metallo duro.Versione:brunito.Nota:Gli inserti sono particolarmente indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio e ganasce per morsa.
Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari. Gli inserti consentono forze di bloccaggio sopra la media in caso di pressione di taglio elevata.
Le teste zigrinate in metallo duro sono fissate con saldatura.
Nota disegno:
Forma A: acciaio per utensili
Forma B: acciaio per utensili, zigrinatura in metallo duro
Forma C: acciaio per utensili

Disegni

Inserti quadrati

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABEGZigrinaturaCADAcc.PrezzoOrdinare
07115-1005A1010-M5extra fine 14,67 €
07115-101205A1012-M5extra fine 14,20 €
07115-1205A1210-M5fine 18,02 €
07115-121205A1212-M5fine 17,61 €
07115-1606A1610-M6fine 20,55 €
07115-161206A1612-M6fine 20,88 €
07115-2005A2010-M5fine 24,40 €
07115-201205A2012-M5fine 24,44 €
07115-2506A2510-M6fine 33,70 €
07115-251206A2512-M6fine 33,84 €
07115-12057B121010,3M5fine 20,49 €
07115-1210048C1210--fine 17,91 €
07115-1212048C1212--fine 18,49 €
07115-1610048C1610--fine 21,23 €
07115-1612048C1612--fine 21,48 €
07115-2010058C2010--fine 24,79 €
07115-2012058C2012--fine 25,66 €
07115-2510068C2510--fine 34,41 €
07115-2512068C2512--fine 35,49 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40