Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. Le staffe possono essere utilizzate per fissare pezzi più bassi o come corpo base piccolo. Posson anche essere impiegati come blocchetti pianparallelio per operazioni di controllo. Le mensole 42510-090121621 e 42510-090122126 vengono fissate con viti a spallamento 07533-112065 e per il fissaggio delle mensole 42510-090161621 e 42510-090162126 si usano viti a spallamento 07533-16075.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Disegni

Staffe

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
Foro calibrato
A
Filettatura
B
Ø per vite
a spallamento
CDENumero dei
fori modulari
Numero dei fori
di montaggio
CADAccess.PrezzoOrdinare
42510-09012162112 F7M1212 F71602101481510 su richiesta
42510-09012212612 F7M1212 F72102601482114 su richiesta
42510-09016162116 F7M1616 F71602101481510 su richiesta
42510-09016212616 F7M1616 F72102601482114 su richiesta
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40