Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parte esterna profilo in alluminio.
Cuneo in acciaio da cementazione.
Versione:Parte esterna anodizzata.
Cuneo brunito.
Nota:Con un morsetto a V è possibile serrare simultaneamente due pezzi da lavorare. Il morsetto è perfetto per il serraggio di pezzi rotondi e rettangolari. Grazie alla struttura compatta, è possibile ottenere serraggi multipli con poco ingombro.Nota disegno:
In condizioni di serraggio, il valore indicato in tabella B1 max. deve essere raggiunto.

Disegni

Morsetto a V

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DLB1
min. - max.
B2HH1F
kN
Coppia
di serraggio
max. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
04522-04M415,912,3 - 13,110,412,75,62,23,4 12,27 €
04522-06M623,818,6 - 19,916,1199,56,714,3 17,03 €
04522-08M831,724,8 - 26,620,825,412,78,914,5 19,65 €
04522-12M1247,637,3 - 39,730,838,11915,638,4 89,06 €
04522-16M1663,549,7 - 52,841,250,825,426,774,6 136,93 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40