Morsetto a V con sovrametallo
04524

Morsetto a V con sovrametallo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da bonifica.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato colore nero.Nota:La particolarità di questi morsetti a V è da ricercare nel sovrametallo. Questo aumento di lunghezza consente di adattare la lavorazione dei profili alla geometria del pezzo. Inoltre, sono adatti per serraggi multipli grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati per il serraggio sia in un foro filettato, sia in una cava a T. Se si avvita la vite di serraggio, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.

Percorso di spostamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Nota disegno:
1) Morsetto a V
2) Pezzo da lavorare
3) Riscontro
4) Piastra base
5) Cilindro pneumatico/idraulico

Disegni

Morsetto a V con sovrametallo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

A
min.
A
max.
BCEF
Vite a testa cilindrica
DIN 6912
Forza di bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
04524-3108stretto36,539,524152M8x251119 87,83 €
04524-3110stretto424728193,5M10x251537 116,21 €
04524-3112stretto5459,530223,5M12x402365 125,67 €
04524-3116stretto657240294M16x6038160 181,06 €
04524-3208largo36,539,530152M8x251119 109,43 €
04524-3210largo424738193,5M10x251537 133,77 €
04524-3212largo5459,548223,5M12x402365 156,73 €
04524-3216largo657248294M16x6038160 201,33 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40