Morsetto a V, superfici di fissaggio lisce o zigrinate
04524

Morsetto a V, superfici di fissaggio lisce o zigrinate

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da bonifica.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato colore nero.Nota:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati per il serraggio sia in un foro filettato, sia in una cava a T. Se si avvita la vite di serraggio, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro le ganasce rigide del dispositivo di lavorazione.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.

Percorso di spostamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Nota disegno:
1) Superfici di contatto lucide
2) Superfici di contatto zigrinate

Disegni

Morsetto a V, superfici di fissaggio lisce o zigrinate

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
versione liscia
N. ordine
zigrinato
A
min.
A
max.
BCEF
Vite a testa cilindrica
DIN 6912
Forza di bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
Nm
Filtro
04524-110804524-210830,533,524152M8x251525
04524-111004524-2110323728193,5M10x252049
04524-111204524-21124449,530223,5M12x403085
04524-111604524-2116556240294M16x6050210
N. ordine
versione liscia
N. ordine
zigrinato
A
min.
A
max.
BCEF
Vite a testa cilindrica
DIN 6912
Forza di bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
Nm
Filtro
04524-120804524-220830,533,530152M8x251525
04524-121004524-2210323738193,5M10x252049
04524-121204524-22124449,548223,5M12x403085
04524-121604524-2216556248294M16x6050210
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40