norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Unità portautensile a piramide in colata minerale
01860

Unità portautensile a piramide in colata minerale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:La colata minerale è un sistema binario composto da cariche minerali e da resina epossidica come legante.Versione:La colata minerale è ottenuta mediante un processo di colata a freddo con l'utilizzo di stampi negativi di precisione a temperatura ambiente, successivamente indurita.Nota:L'unità portautensile a piramide in colata minerale è stata sviluppata appositamente per l'applicazione su macchine a 5 assi. La forma piramidale consente di montare sulle superfici di contatto 5 diversi sistemi di serraggio o bloccaggi. Grazie al peso proprio ridotto dell'unità a piramide, il carico utile della tavola della macchina aumenta in modo insignificante.Vantaggi:- Peso specifico ridotto, più leggero dell'alluminio
- Straordinaria capacità di smorzamento, 6-10 volte migliore rispetto alla ghisa grigia
- Aumento della durata
- Conduttività termica ridotta
- Assoluta libertà in materia di forma
Particolarità:
RoHS

Disegni

Unità portautensile a piramide in colata minerale

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB2H

LL1L2Peso
ca. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
01860-1240040014040016014040047016052su richiesta
01860-1250050017550020017550063020097su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40