norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Sistema modulare 5 assi

Sistema modulare 5 assi

Indietro
Test
Nuovo modulo di flangiatura
per macchinari per lavorazioni complesse
Quale modulo scegliere per flangiare pezzi complessi in un tempo ridotto?
Sistema di serraggio KIPP UNI lock per la lavorazione completa in un solo passaggio

Il modulo di flangiatura NLM UNI lock è stato appositamente concepito per i macchinari di lavorazione a 5 assi.

E' ideale per la flangiatura di pezzi complessi.

Le lavorazioni possono quindi essere realizzate con un'unica operazione di flangiatura.

Analogamente, è possibile anche la lavorazione sul sesto asse.

I pezzi di lavorazione sono tenuti dal modulo a 5 assi tramite raccordi avvitati.

Molteplici azioni
Grazie alla concezione modulare e al numero di moduli disponibili, il sistema è assemblabile e ricombinabile a piacimento per innumerevoli applicazioni.

Proponiamo oltre 70 elementi di flangiatura, come moduli di base, elementi di flangiatura veri e propri e accessori.

La combinazione di tali elementi consente inoltre di lavorare ad altezze diverse, garantendo un fissaggio con più interfacce e la lavorazione di pezzi complessi.
Dispositivo di serraggio a 5 assi KIPP UNI lock, ampia selezione di modelli base e moduli di fissaggio aggiuntivo
Altezze di montaggio variabili grazie alla scelta fondamentale dei moduli di base e degli elementi di flangiatura proposti
Vantaggi
- Lavorazione a 5 assi senza bordi fastidiosi

- La concezione modulare garantisce flessibilità ottimale

- Interfacce previste con i sistemi attuali

- Fissaggio variabile dei pezzi in lavorazione

- Il pezzo è mantenuto saldamente con il sistema di flangiatura

- Il pezzo si posiziona agevolmente grazie alle filettature o a una regolazione stretta

- Posizionamento preciso su sistema punto zero

- Forza di serraggio dei moduli elevata

- Eccellente riproducibilità
 norelem UNIlock 3,9 MB
Coppia di serraggio con il dispositivo di serraggio a 5 assi UNI lock modulo base
Coppia di serraggio max. : 15Nm
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40