norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNI lock Modulo base 5 assi, grandezza del sistema 50 mm
41291

UNI lock Modulo base 5 assi, grandezza del sistema 50 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:I moduli base a 5 assi UNI lock, grandezza del sistema 50, sono adattabili direttamente alla tavola della macchina con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a piastre a griglia. Inoltre, il modulo base con grandezza del sistema 50 può essere combinato con un sistema di grandezza 80. Pezzi da lavorare di dimensioni inferiori possono così essere serrati semplicemente con il sistema di serraggio modulare.
 
Compatibile con sistema di serraggio a punto zero UNI lock con bulloni di fissaggio UNI lock D=18 mm.
Con un bullone di fissaggio appropriato è possibile montarli anche sui sistemi di serraggio a punto zero convenzionali.

Disegni

UNI lock Modulo base 5 assi, grandezza del sistema 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

CADAcc.PrezzoOrdinare
41291-12050601spina antitorsione0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40