UNI lock Modulo base 5 assi serraggio doppio, grandezza del sistema 50 mm
41292

UNI lock Modulo base 5 assi serraggio doppio, grandezza del...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:I moduli base a 5 assi UNI lock a serraggio doppio sono adattabili direttamente alla tavola della macchina con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a piastre a griglia.
 
Grazie all'esecuzione sottile del modulo base, possono essere fissati a intervalli a partire da 20 mm.

Disegni

UNI lock Modulo base 5 assi serraggio doppio, grandezza del sistema 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineH

SWCADAccess.PrezzoOrdinare
41292-00075015050,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40