norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNI lock Modulo strutturale 5 assi, regolabile, grandezza del sistema 50 mm
41293

UNI lock Modulo strutturale 5 assi, regolabile, grandezza del...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:I moduli di fissaggio aggiuntivi a 5 assi UNI lock servono per aumentare l'altezza dei moduli base e della struttura.
In base alla situazione di serraggio è possibile ottenere l'altezza ottimale combinando un modulo base con un modulo strutturale.
Inoltre il modulo di fissaggio aggiuntivo con formato di sistema 50 può essere combinato con il formato di sistema 80.

Regolazione dell'altezza con disco di ottone. Serraggio laterale con vite di serraggio. Così possono essere collocati e serrati in modo ottimale pezzi da lavorare con altezze di posa diverse.
Particolarità:
RoHS

Disegni

UNI lock Modulo strutturale 5 assi, regolabile, grandezza del sistema 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2FormaTipo di stampoCADAcc.PrezzoOrdinare
41293-0720regolabileAsenza spina antitorsione0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40