norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNI lock Modulo base 5 assi per sistemi da 138 mm
41298-05

UNI lock Modulo base 5 assi per sistemi da 138 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:I moduli base 5 assi UNI lock per sistemi da 138 sono adatti al serraggio di pezzi pesanti e di grandi dimensioni. I pezzi di lavorazione sono inseribili direttamente con il bullone di fissaggio o con l'adattatore di riduzione nel modulo base. I moduli base vengono avvitati alla tavola della macchina direttamente o tramite le relative piastre di base. Possibilità di posizionamento flessibile. Con il montaggio di due moduli, lato inferiore contro lato inferiore, è possibile creare e utilizzare anche un doppio modulo di serraggio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Nota tecnica per il sistema di serraggio modulare a 5 assi 138 403 kB

Disegni

UNI lock Modulo base 5 assi per sistemi da 138 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

H

SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
41298-05-1380750senza spina antitorsione75830su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40