norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastra di base UNI lock 5 assi per serraggio universale, sistema da 138 mm
41298-10

Piastra di base UNI lock 5 assi per serraggio universale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:Le piastre di base UNI lock sono direttamente adattabili alle tavole della macchina con scanalature a T o a griglia forata. Grazie alla loro struttura variabile, le piastre di base possono essere posizionate in modo flessibile sulla tavola della macchina. In questo modo è possibile coprire ogni posizione sulla tavola della macchina con le piastre di base.
Grazie alla stabilità della struttura, queste piastre sono ideali come elemento base per pezzi di lavorazione pesanti e di grandi dimensioni.
Su richiesta:Altre versioni.Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M12
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Nota tecnica per il sistema di serraggio modulare a 5 assi 138 403 kB

Disegni

Piastra di base UNI lock 5 assi per serraggio universale, sistema da 138 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineH

CADAcc.PrezzoOrdinare
41298-10-23523505025500,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40