norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNI lock Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma A
41200_OL

UNI lock Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:I moduli base a 5 assi UNI lock possono essere adattati direttamente a tavole macchina con sistema a griglia forata o a tavole con cave a T, nonché a pallet a griglia con passo 40/50 mm, sistema M12. Compatibili con sistema di bloccaggio a punto zero UNI lock con bulloni di fissaggio UNI lock. Con un perno di fissaggio appropriato, è possibile montarli anche sui sistemi di serraggio a punto zero convenzionali.Particolarità:
RoHS

Disegni

UNI lock Modulo base 5 assi grandezza del sistema 80 mm, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Forma

Tipo di stampoHH1SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
41200-1207550400foot without elongated holeAsenza spina antitorsione7518.5650153,64su richiesta
41200-1207550401foot without elongated holeBcon spina antitorsione7518,5650153,9su richiesta
41200-1210050400foot without elongated holeAsenza spina antitorsione10024650154,45su richiesta
41200-1210050401foot without elongated holeBcon spina antitorsione10024650154,45su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40