norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, grandezza del sistema 80 mm
41220

UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:Le basi di montaggio 5 assi UNI lock per serraggio universale possono essere adattate direttamente alla tavola macchina con sistema a griglia forata o alle tavole nella versione con cave a T, nonché a pallet a griglia. Grazie alla loro struttura stabile, questi rialzi si prestano a essere usati come elementi base per pezzi grandi e pesanti. La disposizione delle cave di fissaggio consente un adattamento flessibile al pezzo da lavorare.Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, grandezza del sistema 80 mm

UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, forma A grandezza del sistema 80 mm

Maggiori informazioni

Disegni

UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, forma A  grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

HPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
41220-25027005021A5014,7su richiesta
41220-25027010021A10019,4su richiesta
41220-25027012521A12522,1su richiesta

UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, forma B grandezza del sistema 80 mm

Maggiori informazioni

Disegni

UNI lock 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, forma B  grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

HPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
41220-19818502516B255su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40