|
|
41240UNI lock 5 assi, adattatore per pinza di serraggio grandezza... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato. Superfici funzionali cementate e rettificate.Nota:L'adattatore di pinze di serraggio a 5 assi UNI lock si prestano al serraggio di pezzi tondi. È possibile usare pinze di serraggio disponibili in commercio con la dicitura ER40. Possibilità di serraggio fino a D=26 mm. Consegna con battuta longitudinale regolabile, tuttavia senza pinze di serraggio. L'adattatore di pinze di serraggio è montabile direttamente sui moduli base con sicura per la rotazione o sul modulo strutturale H 75 mm con sicura per la rotazione. |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
41240-25080 | vedere il disegno | | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|