norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Adattatore riduttore per sistema a 5 assi UNI lock, grandezza del sistema 80 mm
41260

Adattatore riduttore per sistema a 5 assi UNI lock, grandezza...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:I riduttori del sistema 5 assi UNI lock sono concepiti per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare.
Grazie alle viti di spallamento UNI lock per il fissaggio di pezzi da lavorare, i pezzi vengono posizionati e avvitati con il riduttore.

Disegni

Adattatore riduttore per sistema a 5 assi UNI lock, grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
41260-50112111240500,00 €
41260-5011611164050su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40