norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNI lock 5 assi, adattatore di riduzione  grandezza del sistema 80 mm
41260

UNI lock 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:L'adattatore di riduzione a 5 assi UNI è concepito per serrare e posizionare i pezzi da lavorare. Gli adattatori di riduzione possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo strutturale. L'adattatore di riduzione è disponibile nella versione dura e morbida. Nella versione morbida è possibile fresare l'ingombro bordi con il pezzo sull'adattatore.

Disegni

UNI lock 5 assi, adattatore di riduzione  grandezza del sistema 80 mm

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
morbido
N. ordine
duro
FormaD

HH1Filtro
41260-25110041260-251101AM10 x 7525-
41260-25210041260-252101BM10 x 7525-
41260-25310041260-253101CM10 x 7525-
41260-50110041260-501101AM10 x 10050-
41260-50210041260-502101BM10 x 10050-
41260-50310041260-503101CM10 x 10050-
41260-25112041260-251121AM12 x 7525-
41260-25212041260-252121BM12 x 7525-
41260-25312041260-253121CM12 x 7525-
41260-50112041260-501121AM12 x 10050-
41260-50212041260-502121BM12 x 10050-
41260-50312041260-503121CM12 x 10050-
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40