norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNI LOCK 5 assi, perno di centraggio e serraggio per cave a T  grandezza del sistema 80 mm
41282

UNI LOCK 5 assi, perno di centraggio e serraggio per cave a T ...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:I perni di centraggio e serraggio per cave a T UNI lock sono ideali per serrare e posizionare il modulo base con doppio serraggio manuale. I perni di centraggio per cave a T vengono posizionati e fissati sulle corrispondenti cave a T del piano macchina.

Disegni

UNI LOCK 5 assi, perno di centraggio e serraggio per cave a T  grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1BH
min.
CADAcc.PrezzoOrdinare
41282-114AM12M101414su richiesta
41282-118AM16M121818su richiesta
41282-122AM16M122222su richiesta
41282-314CM12M101414su richiesta
41282-318CM16M121818su richiesta
41282-322CM16M122222su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40