norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNI lock 5 assi, viti a spallamento  grandezza del sistema 80 mm
41285

UNI lock 5 assi, viti a spallamento grandezza del sistema 80 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Superficie temprata.
Accoppiamento preciso rettificato.
Nota:Le viti calibrate a 5 assi UNI lock sono ideate per serrare e posizionare i bulloni di fissaggio del pezzo da lavorare. Inoltre servono per il posizionamento e il fissaggio dei moduli base.

Disegni

UNI lock 5 assi, viti a spallamento  grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2LL1L2SWCADAcc.PrezzoOrdinare
41285-1205012M121862502210su richiesta
41285-1605516M162471552514su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40