UNI lock 5 assi, viti a spallamento  per il fissaggio del pezzo da lavorare  grandezza del sistema 80 mm
41290

UNI lock 5 assi, viti a spallamento per il fissaggio del pezzo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Superficie temprata.
Accoppiamento preciso rettificato.
Nota:Le viti calibrate a 5 assi UNI lock per il serraggio dei pezzi sono ideate per serrare e posizionare i pezzi. Coni bulloni di fissaggio per pezzi, le viti calibrate vengono avvitate direttamente sul pezzo e picchettate sui moduli base o strutturali. La filettatura di avvitamento serve a fissare e a posizionare il pezzo da lavorare.

Disegni

UNI lock 5 assi, viti a spallamento  per il fissaggio del pezzo da lavorare  grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

D

D1D2LL1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
41290-1210040con rondella12M10x1,251840,5289,586su richiesta
41290-12101040con rondella12M10x1,51840,5289,586su richiesta
41290-1212040con rondella12M12x1,251840,5289,586su richiesta
41290-12121040con rondella12M12x1,751840,5289,586su richiesta
41290-16121049senza rondella16M12x1,7520,95037,51817,515,50,00 €
41290-1612040con rondella16M12x1,2520,940,5289,586su richiesta
41290-16121040con rondella16M12x1,7520,940,5289,586su richiesta
41290-1616040con rondella16M16x1,2520,940,5289,586su richiesta
41290-16161040con rondella16M16x220,940,5289,586su richiesta
41290-16161067senza rondella16M16x220,967,5552535330,00 €
41290-16161055senza rondella16M16x220,95643,52423,521,50,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40