|
|
84100-30Dadi esagonali per pressacavi |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Poliammide (PA6).Ottone.
Acciaio inox 1.4301.Versione: Plastica grigio chiaro RAL 7035. Ottone nichelato. Acciaio inox non trattato.Nota:Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.Range di temperatura: da -40 °C a +100 °C (plastica).Da -60 °C a +200°C (metallo).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | H | SW1 | Coppia di serraggio max. su SW1 Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
84100-30-012150 | poliammide | M12x1,5 | 5 | 17 | 1,5 |  | | 0,15 € | | 84100-30-016150 | poliammide | M16x1,5 | 5 | 22 | 2,5 |  | | 0,17 € | | 84100-30-020150 | poliammide | M20x1,5 | 6 | 27 | 3,5 |  | | 0,20 € | | 84100-30-025150 | poliammide | M25x1,5 | 6 | 32 | 5 |  | | 0,21 € | | 84100-30-032150 | poliammide | M32x1,5 | 7 | 41 | 5 |  | | 0,56 € | | 84100-30-040150 | poliammide | M40X1,5 | 7 | 50 | 7,5 |  | | 1,20 € | | 84100-30-11215 | ottone | M12x1,5 | 2,8 | 15 | 3,5 |  | | 0,36 € | | 84100-30-11615 | ottone | M16x1,5 | 2,8 | 19 | 3,5 |  | | 0,39 € | | 84100-30-12015 | ottone | M20x1,5 | 3 | 24 | 3,5 |  | | 0,44 € | | 84100-30-12515 | ottone | M25x1,5 | 3,5 | 30 | 6,7 |  | | 0,72 € | | 84100-30-13215 | ottone | M32x1,5 | 4 | 36 | 12 |  | | 0,99 € | | 84100-30-14015 | ottone | M40X1,5 | 5 | 46 | 13,5 |  | | 1,67 € | | 84100-30-21215 | acciaio inox | M12x1,5 | 2,8 | 14 | 3,5 |  | | 4,00 € | | 84100-30-21615 | acciaio inox | M16x1,5 | 2,8 | 19 | 3,5 |  | | 4,51 € | | 84100-30-22015 | acciaio inox | M20x1,5 | 3 | 24 | 3,5 |  | | 5,12 € | | 84100-30-22515 | acciaio inox | M25x1,5 | 3,5 | 30 | 6,7 |  | | 6,59 € | | 84100-30-23215 | acciaio inox | M32x1,5 | 4 | 36 | 12 |  | | 8,51 € | | 84100-30-24015 | acciaio inox | M40X1,5 | 5 | 46 | 13,5 |  | | 22,43 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|