norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Controllori per colonne di sollevamento
85300-10

Controllori per colonne di sollevamento

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Controllori per azionare le colonne di sollevamento 85300.
È possibile collegare fino a due unità ai controllori. I controllori possono essere comandati mediante un interruttore manuale con display LCD 85300-15-01.
Con il cavo di collegamento 85300-10-91X1000 si possono collegare due controllori tra loro per il comando sincrono di quattro colonne di sollevamento.
Su richiesta:Cavo di collegamento alla rete (esecuzione Svizzera).Cavo di collegamento alla rete (esecuzione Gran Bretagna).Cavo di collegamento alla rete (esecuzione Giappone).Cavo di collegamento alla rete (esecuzione USA).Accessori:Cavo di collegamento 85300-10-91X1000
Cavo di collegamento alla rete 85300-10-92X1800
Interruttore manuale con display LCD 85300-15-1
Cassetto di alloggiamento interruttore manuale 85300-15-91
Nota disegno:
1. Connettore per interruttore manuale
2. Interfaccia per sensori
3. Connettore motore 2
4. Connettore motore 1
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 85300-10 Controllori per colonne di sollevamento 124 kB
 Nota tecnica per colonne di sollevamento in alluminio, regolabili elettricamente 85300 595 kB

Disegni

Controllori per colonne di sollevamento

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneVersione 1CADAcc.PrezzoOrdinare
85300-10-90Comando- 325,01 €
85300-10-91X1000Cavo Di Collegamento- 11,59 €
85300-10-92X1800Cavo di collegamento alla reteEU 8,12 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40