norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneVersione:Motori passo-passo 2-fasi High-Torque nelle dimensioni NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34 con alberi spianati (alberi a D). Angolo di passo 1,8° (passo completo) con cavo a 4 fili.Nota:I motori passo-passo offrono una coppia elevata, un'alta precisione e un comando semplice. Operano in modo affidabile in diverse condizioni ambientali. I motori passo-passo possono essere collegati ai controlli dei motori più utilizzati mediante fili.

Nella scelta è sufficiente determinare il motore giusto in base alla coppia di tenuta, in quanto la coppia del motore aumenta con il numero di giri. Per la scelta del motore giusto non è consentito quindi basarsi sulla curva della coppia.
Range di temperatura: Da -10 °C a +50 °CParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 85000 Motori passo-passo 359 kB

Disegni

Motore passo-passo

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniAB

DD1D2EL
max.
L1L2L3L4SCADAcc.PrezzoOrdinare
85000-170043NEMA 173142522M03x4,54,547200,9215- 79,18 €
85000-230180NEMA 2347,14576,3538,15,15,88020,6-1,6155 111,01 €
85000-340820NEMA 3469,68614736,51312037-1,6259 239,25 €
N. ordineTensione nominale
VDC
Coppia di tenuta
Nm
Corrente trifase
A
Resistenza fase
Ohm
Induttanza
mH
Momento d'inerzia
kgcm²

Angolo di passo
°

Numero di fili conduttori

CADAcc.PrezzoOrdinare
85000-1700435,60,431,71,652,80,0681,84 79,18 €
85000-23018062313,80,481,84 111,01 €
85000-3408207,28,460,65,83,21,84 239,25 €