norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pin di bloccaggio
41060

Pin di bloccaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato.Nota:Idoneo per ganascia per morse standard o grezza.
Il montaggio avviene per inserimento a pressione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41060 Pin di bloccaggio 113 kB

Disegni

Pin di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1D1UtilizzoCADAcc.PrezzoOrdinare
41060-05000spianato7,5materiale con resistenza alla trazione maggiore di 1000 N/mm² 8,56 €
41060-05400estremità a coppa4materiale con resistenza alla trazione fino a ca. 1000 N/mm² 8,56 €
41060-05600estremità a coppa6materiale con resistenza alla trazione fino a ca. 1000 N/mm² 8,56 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40