norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganasce per morsa complete
41315

Ganasce per morsa complete

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ganasce in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione:Morse brunite.
Ganasce per morsa in finitura naturale.
Nota:Le ganasce per morsa complete servono per ampliare la morsa di serraggio 5 assi compatta.
Con le ganasce per morsa complete possono essere realizzati grandi pezzi in un serraggio a croce. In questo modo è possibile un serraggio su 4 lati. A questo scopo sono necessari inoltre piastre di base, alberi di prolunga e il giunto per il serraggio a croce.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41315 Ganasce per morsa complete 214 kB

Disegni

Ganasce per morsa complete

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

BPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
41315-12515020a sinistra1257,416 1.079,34 €
41315-12515010a destra1257,416 1.079,34 €
41315-09015020a sinistra905,18 922,12 €
41315-09015010a destra905,18 922,12 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40