norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganascia per morsaper ganasce oscillanti
41330

Ganascia per morsa per ganasce oscillanti

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:Ganascia per morsa temprata, lucida.
Pin temprati, bruniti.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:41330-0901Nota:Per un serraggio con accoppiamento di forma senza precalibratura, ad es. elementi grezzi, truciolatura difficile, getti, ecc.

Fornitura in pezzi singoli.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41330 Ganascia per morsaper ganasce oscillanti 188 kB

Disegni

Ganascia per morsaper ganasce oscillanti

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BNumero di
pin
CADAcc.PrezzoOrdinare
41330-0901906 251,80 €
41330-12511258 290,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40