norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganascia centrale
41335

Ganascia centrale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da cementazione.
Ganasce per morsa in acciaio per utensili.
Versione:Corpo base brunito.
Ganasce per morsa temprate, non trattate.
Nota:Le ganasce centrali vengono utilizzate per bloccare contemporaneamente 2 pezzi da lavorare.
La ganascia centrale può essere spostata in base alle dimensioni del pezzo da lavorare. È possibile bloccare 2 pezzi da lavorare di dimensioni diverse.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41335 Ganascia centrale 273 kB

Disegni

Ganascia centrale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
41335-0901500903,38 552,09 €
41335-12515001255,1 650,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40