norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Kit di serraggio per parti rotonde
41350

Kit di serraggio per parti rotonde

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:Ganascia per morsa temprata, lucida.
Pin temprati, bruniti.
Nota:Per il serraggio di pezzi da lavorare rotondi.
Corsa di serraggio massima delle ganasce di 1 mm.

Fornitura in coppia.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41350 Kit di serraggio per parti rotonde 257 kB

Disegni

Kit di serraggio per parti rotonde

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BCampo di serraggio
min. - max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
41350-090359020 mm - 250 mm 545,00 €
41350-1253512520 mm - 320 mm 641,93 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40