norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Kit di staffe di serraggio
41375

Kit di staffe di serraggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Set di staffe di serraggio per morsa di serraggio 5 assi compatta.
Tutte le cave a T, gli interassi di foratura di fissaggio e della griglia abituali possono essere bypassate.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 41375 Kit di staffe di serraggio 230 kB

Disegni

Kit di staffe di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BB1B2DCADAcc.PrezzoOrdinare
41375-00123612,8-M12 164,32 €
41375-00164016,8-M16 189,15 €
41375-14123612,813,5M12 200,97 €
41375-18164016,817,5M16 225,80 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40