Piastre rettangolari lavorate su ogni lato ghisa e alluminio
01140

Piastre rettangolari lavorate su ogni lato ghisa e alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

  • 2
  • 2
DescrizioneMateriale:GJL 250 incollato o EN AW-7075.Nota:La lunghezza L viene ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.Nota disegno:
Superfici lavorate:
ghisa: +0,2 mm / +0,5 mm
alluminio: ±0,1 mm
Tolleranze delle lunghezze:
≤200 mm: +1/+5
da 201 mm a 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40

Disegni

Piastre rettangolari lavorate su ogni lato ghisa e alluminio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Ghisa grigia
N. ordine
Alluminio
L = lunghezzaB

SFiltro
01140-01X01140-201X3004010
01140-02X01140-202X3005012
01140-03X01140-203X3006316
01140-04X01140-204X200/300/400/600/8008020
01140-05X01140-205X200/300/400/600/80010020
01140-06X01140-206X200/300/400/600/80016020
01140-061X01140-2061X200/300/400/600/80020020
01140-062X01140-2062X200/300/400/600/80025020
01140-07X01140-207X200/300/400/600/800/120012525
01140-08X01140-208X200/300/400/600/800/120020025
01140-081X01140-2081X200/300/400/600/800/120025025
01140-082X01140-2082X200/300/400/600/800/120031525
01140-09X01140-209X200/300/400/600/800/120016032
01140-10X01140-210X200/300/400/600/800/120025032
01140-101X01140-2101X200/400/600/800/120031532
01140-102X01140-2102X200/300/400/600/800/120040032
01140-11X01140-211X200/400/600/800/120020040
01140-12X01140-212X200/400/600/800/120025040
01140-120X-200/400/600/800/120031540
01140-121X-200/300/400/600/800/120040040
01140-13X-200/400/600/800/120031550
01140-131X-200/300/400/600/800/120050050
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40