Profili a L isosceli, lavorati su ogni lato ghisa e alluminio
01380

Profili a L isosceli, lavorati su ogni lato ghisa e alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: GJL 250 incollato o EN AW-7075. Nota: La lunghezza L viene ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente. Nota disegno:
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze delle lunghezze:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50

Disegni

Profili a L isosceli, lavorati su ogni lato ghisa e alluminio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Ghisa grigia
N. ordine
Alluminio
L = lunghezzaB

HSFiltro
01380-01X01380-201X150/300323210
01380-02X01380-202X150/300404012
01380-03X01380-203X150/300505012
01380-04X01380-204X150/300636312
01380-05X01380-205X200/300/600/800808016
01380-06X01380-206X200/300/600/100010010020
01380-07X01380-207X200/300/600/100012512520
01380-08X01380-208X200/300/60016016025
01380-09X01380-209X200/300/60020020032
01380-10X01380-210X300/60025025036
01380-11X-300/60031531536
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40