Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: GJL 250 incollato. Nota: La lunghezza L viene ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente. Nota disegno:
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Tolleranze delle lunghezze:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 01660 Profilati a V lavorati su ogni lato, extra large ghisa 169 kB

Disegni

Profilati a V lavorati su ogni lato, extra large ghisa

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineL = lunghezzaB

B1HH1H2D
max.
SFiltro
01660-01X100/2003615,5168,530182
01660-02X100/2005021,9251143242
01660-03X100/20063263213,554292,5
01660-04X200/300/60010031,7401770382,5
01660-05X200/300/600125505626101583
01660-06X200/300/60016079,38041149904
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40