Descrizione articolo/immagini prodotto

Profilato cavo quadrato ghisa grigia
  • Profilato cavo quadrato ghisa grigia
  • Profilato cavo quadrato ghisa grigia
DescrizioneMateriale:GJL 250 incollato.Nota:La lunghezza L viene ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.Nota disegno:
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Tolleranze delle lunghezze:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 01740 Profilato cavo quadrato ghisa grigia 156 kB

Disegni

Profilato cavo quadrato ghisa grigia

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineL = lunghezzaB

H≈ SRFiltro
01740-04X100/2006363126
01740-05X200/4008080188
01740-06X200/4001001002010
01740-07X200/400/6001251252212
01740-08X200/300/6001601602516
01740-09X200/300/6002002002820
01740-12X6002502503620
01740-15X6003153155620
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40