Descrizione articolo/immagini prodotto

Profilato rettangolare ghisa grigia
  • Profilato rettangolare ghisa grigia
  • Profilato rettangolare ghisa grigia
DescrizioneMateriale:GJL 250 incollato.Nota:La lunghezza L viene ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.Nota disegno:
Superfici lavorate: ±0,25 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Tolleranze delle lunghezze:
≤200 mm: +3/+10
da 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 01760 Profilato rettangolare ghisa grigia 145 kB

Disegni

Profilato rettangolare ghisa grigia

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineL = lunghezzaB

H≈ SRFiltro
01760-01X100/2008063126
01760-02X200/40010080168
01760-03X200/300/6001601002210
01760-04X200/300/6002001602516
01760-05X300/6002502002820
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40