Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: GJL 300. Versione: Superfici di riferimento lavorate in precisione.
La superficie di serraggio è dotata di una maggiorazione di 1 mm.
Nota: Le squadre di fissaggio sono ideate per accordarsi alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione.
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 01263 Squadra di fissaggio unilaterale 212 kB

Disegni

Squadra di fissaggio unilaterale
Squadra di fissaggio unilaterale

Selezione/filtro articoli

N. ordineAB1CD

EE1FGHJCAD Access. Prezzo Ordinare
01263-004047450615547020024 ±0,285204589 2.422,39 €
01263-005058550667558025024 ±0,295205089 3.037,10 €
01263-0063767007610076031549 ±0,21002555114 4.640,32 €
01263-0080908008113590040049 ±0,21002560114 6.733,22 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40