Descrizione articolo/immagini prodotto

Squadra di fissaggio bilaterale ghisa
  • Squadra di fissaggio bilaterale ghisa
DescrizioneMateriale:GJL 250.Versione:Superfici di riferimento lavorate in precisione.Nota:I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle squadre di fissaggio si riempiano di trucioli.Nota disegno:
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 01270 Squadra di fissaggio bilaterale ghisa 170 kB

Disegni

Squadra di fissaggio bilaterale ghisa

Selezione/filtro articoli

N. ordineACDD1D2EE1E2HH1L

L1L2L3L4CADAccess.PrezzoOrdinare
01270-32012532,575305040040204037865320332330125115 su richiesta
01270-40015050120307050040204248580400412410150142 1.759,20 €
01270-500200551503010063040205360390500512510200190 2.795,52 €
01270-6302507018030140800502057753100630642640250240 3.781,00 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40