norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 250 ricotto.Nota:Piastre disponibili anche con scanalature, su richiesta.
Tipo B: superfici di appoggio (Ra 0,8) e superfici laterali (Ra 1,6) rettificate.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01150_B Piastre lavorate su ogni lato, ghisa tipo B 111 kB

Disegni

Piastre lavorate su ogni lato, ghisa tipo B

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLSACADAcc.PrezzoOrdinare
01150-0011B2002525 849,46 €
01150-0021B2503535 931,56 €
01150-0041B3204040 1.086,11 €
01150-0061B4004550 1.488,36 €
01150-0081B5005060 2.840,21 €
01150-0101B6306370 3.635,48 €
01150-0121B80070100 9.489,60 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40