|
|
02041_DPiedini di posizionamento, forma D superficie zigrinata trattata... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito. Superfici di appoggio cementate.Nota:I piedini di posizionamento servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | D | G | H | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02041-406010 | D | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 |  | | 10,67 € | | 02041-406020 | D | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 |  | | 11,26 € | | 02041-408015 | D | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 |  | | 11,17 € | | 02041-408030 | D | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 |  | | 11,47 € | | 02041-410020 | D | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 |  | | 13,34 € | | 02041-410040 | D | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 |  | | 13,73 € | | 02041-412025 | D | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 |  | | 14,72 € | | 02041-412050 | D | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 |  | | 15,24 € | | 02041-416030 | D | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 |  | | 25,48 € | | 02041-416060 | D | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 |  | | 30,52 € | | 02041-420040 | D | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 |  | | 31,17 € | | 02041-420080 | D | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |  | | 39,40 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|