norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, forma C, sfera in acciaio spianata, piana
02006_C

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, forma C, sfera in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per utensili.
Versione:Corpo trattato termicamente. Sfera temprata, brunita. Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02006_C Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, forma C, sfera in acciaio spianata, piana 126 kB

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, forma C, sfera in acciaio spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HH1ESWØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02006-106X012C12M669,51,511,51079 39,35 €
02006-106X025C25M669,51,511,51079 36,55 €
02006-106X040C40M669,51,511,51079 36,98 €
02006-108X012C12M88,5131,515131015 43,64 €
02006-108X025C25M88,5131,515131015 44,08 €
02006-108X040C40M88,5131,515131015 44,68 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40