norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura, pulsante in resina termoplastica, colore rosso.
Parti metalliche in acciaio inox.
Versione:Impugnatura colore nero.
Pulsante colore rosso traffico.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio rapido e semplice e per il collegamento di componenti e pezzi da lavorare.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo assolutamente sicuro.
L'esecuzione con forma A è indicata per ambiti di impiego in cui è necessario soddisfare requisiti più elevati e precisi.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Caratteristiche:Forma A:
perni rettificati, lega di metallo, elevata forza di estrazione assiale
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Nota disegno:
1) Collare in metallo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03193_A Imbastitore autobloccante a sfere, forma A, collare in metallo 108 kB

Disegni

Imbastitore autobloccante a sfere, forma A, collare in metallo

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

FormaDD1D2D3LL1L2Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
Filtro
03193-38050***A3855,51610/15/20/25/30632,5515
03193-38060***A3866,851610/15/20/25/30/35/40/45/50732,5622
03193-38080***A3889,51620/25/30/35/40/45/50832,5838
03193-47100***A4710122320/25/30/35/40/45/50/609401060
03193-47120***A471214,52325/30/35/40/45/50/60/70/8010401286
03193-47160***A4716192330/35/40/45/50/60/70/80134016153
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40