norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4310.Versione:Superficie non trattata.Nota:Compatibile con cavetti di tenuta con occhiello 03199,
imbastitori 03193, 03194, 03196,
perni di fissaggio 03195 e
perni di posizionamento 03092, 03096, 03098.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03199 Anelli 168 kB

Disegni

Anelli

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1CADAcc.PrezzoOrdinare
03199-15151.0 0,20 €
03199-19191.0 0,20 €
03199-23231.2 0,22 €
03199-28281.7 0,26 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40