norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cavetto di tenuta in acciaio inox.
Morsetto e capocorda antischiacciamento in alluminio.
Versione:Cavetto di tenuta con rivestimento di plastica.Nota:Con il cavetto di tenuta e l'anello 03199 è possibile fissare gli imbastitori 03193, 03194 e 03196 e i perni di fissaggio 03195, in modo che non possano andare perduti. Per fissare il cavetto di tenuta si utilizza una vite M5.
Temperatura di utilizzo: +80 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03199_A Cavetto di tenuta forma A, con occhiello e capocorda a crimpare 97 kB

Disegni

Cavetto di tenuta forma A, con occhiello e capocorda a crimpare

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaLCADAcc.PrezzoOrdinare
03199-0150A150 1,93 €
03199-0200A200 2,38 €
03199-0300A300 2,55 €
03199-0500A500 2,89 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40