norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Imbastitore a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox autobloccante
03418

Imbastitore a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03418 Imbastitore a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox autobloccante 153 kB

Disegni

Imbastitore a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox autobloccante

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3LL1L2L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03418-019050101955,511105,92515,9515  15,89 €
03418-019050151955,511155,92520,9515  15,89 €
03418-019050201955,511205,92525,9515  15,89 €
03418-019050251955,511255,92530,9515  15,89 €
03418-019050301955,511305,92535,9515  17,01 €
03418-019060101966,8511106,82516,8622  16,08 €
03418-019060151966,8511156,82521,8622  16,08 €
03418-019060201966,8511206,82526,8622  16,08 €
03418-019060251966,8511256,82531,8622  16,08 €
03418-019060301966,8511306,82536,8622  17,07 €
03418-019060351966,8511356,82541,8622  17,07 €
03418-019060401966,8511406,82546,8622  17,07 €
03418-019060451966,8511456,82551,8622  17,07 €
03418-019060501966,8511506,82556,8622  17,07 €
03418-025080202589,514207,83327,8838  17,50 €
03418-025080252589,514257,83332,8838  17,50 €
03418-025080302589,514307,83337,8838  18,43 €
03418-025080352589,514357,83342,8838  18,43 €
03418-025080402589,514407,83347,8838  18,43 €
03418-025080452589,514457,83352,8838  18,43 €
03418-025080502589,514507,83357,8838  18,43 €
03418-0251002025101214208,93328,91060  20,67 €
03418-0251002525101214258,93333,91060  20,67 €
03418-0251003025101214308,93338,91060  21,72 €
03418-0251003525101214358,93343,91060  21,72 €
03418-0251004025101214408,93348,91060  21,72 €
03418-0251004525101214458,93353,91060  21,72 €
03418-0251005025101214508,93358,91060  21,72 €
03418-0251006025101214608,93368,91060  22,97 €
03418-03512025351214,522259,939,534,91286  24,14 €
03418-03512030351214,522309,939,539,91286  25,32 €
03418-03512035351214,522359,939,544,91286  25,32 €
03418-03512040351214,522409,939,549,91286  25,32 €
03418-03512045351214,522459,939,554,91286  25,32 €
03418-03512050351214,522509,939,559,91286  25,32 €
03418-03512060351214,522609,939,569,91286  26,62 €
03418-03512070351214,522709,939,579,91286  26,62 €
03418-03512080351214,522809,939,589,91286  27,93 €
03418-03516030351619223013,139,543,116153  39,72 €
03418-03516035351619223513,139,548,116153  39,72 €
03418-03516040351619224013,139,553,116153  39,72 €
03418-03516045351619224513,139,558,116153  39,72 €
03418-03516050351619225013,139,563,116153  39,72 €
03418-03516060351619226013,139,573,116153  41,09 €
03418-03516070351619227013,139,583,116153  41,09 €
03418-03516080351619228013,139,593,116153  41,60 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40