norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio 1.4305.
Versione:Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e permanente. Gli imbastitori possono essere equipaggiati all'occorrenza con un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio doppio (F) = S - τ aB max.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03420 Imbastitore autobloccante con impugnatura a L 166 kB

Disegni

Imbastitore autobloccante con impugnatura a L

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDD1D2D3D4LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03420-10260501017,639,355,513,226105,92519,215,9515 13,93 €
03420-10260501517,639,355,513,226155,92519,220,9515 13,93 €
03420-10260502017,639,355,513,226205,92519,225,9515 13,93 €
03420-10260502517,639,355,513,226255,92519,230,9515 13,93 €
03420-10260503017,639,355,513,226305,92519,235,9515 14,77 €
03420-10260601017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 14,00 €
03420-10260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8622 14,00 €
03420-10260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 14,00 €
03420-10260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8622 14,00 €
03420-10260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 14,77 €
03420-10260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8622 14,77 €
03420-10260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 14,77 €
03420-10260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8622 14,77 €
03420-10260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 14,77 €
03420-1035080202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 15,20 €
03420-1035080252352,289,517,335,4257,83324,232,8838 15,20 €
03420-1035080302352,289,517,335,4307,83324,237,8838 16,31 €
03420-1035080352352,289,517,335,4357,83324,242,8838 16,31 €
03420-1035080402352,289,517,335,4407,83324,247,8838 16,31 €
03420-1035080452352,289,517,335,4457,83324,252,8838 16,31 €
03420-1035080502352,289,517,335,4507,83324,257,8838 16,31 €
03420-1035100202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 23,62 €
03420-1035100252352,2101217,335,4258,93324,233,91060 23,62 €
03420-1035100302352,2101217,335,4308,93324,238,91060 24,64 €
03420-1035100352352,2101217,335,4358,93324,243,91060 24,64 €
03420-1035100402352,2101217,335,4408,93324,248,91060 24,64 €
03420-1035100452352,2101217,335,4458,93324,253,91060 24,64 €
03420-1035100502352,2101217,335,4508,93324,258,91060 24,64 €
03420-1035100602352,2101217,335,4608,93324,268,91060 25,92 €
03420-1047120253370,21214,526,347259,939,528,434,91286 23,87 €
03420-1047120303370,21214,526,347309,939,528,439,91286 25,16 €
03420-1047120353370,21214,526,347359,939,528,444,91286 25,16 €
03420-1047120403370,21214,526,347409,939,528,449,91286 25,16 €
03420-1047120453370,21214,526,347459,939,528,454,91286 25,16 €
03420-1047120503370,21214,526,347509,939,528,459,91286 25,16 €
03420-1047120603370,21214,526,347609,939,528,469,91286 26,45 €
03420-1047120703370,21214,526,347709,939,528,479,91286 26,45 €
03420-1047120803370,21214,526,347809,939,528,489,91286 27,60 €
03420-1047160303370,2161926,3473013,139,528,443,116153 40,43 €
03420-1047160353370,2161926,3473513,139,528,448,116153 41,07 €
03420-1047160403370,2161926,3474013,139,528,453,116153 41,07 €
03420-1047160453370,2161926,3474513,139,528,458,116153 41,07 €
03420-1047160503370,2161926,3475013,139,528,463,116153 41,07 €
03420-1047160603370,2161926,3476013,139,528,473,116153 43,63 €
03420-1047160703370,2161926,3477013,139,528,483,116153 43,63 €
03420-1047160803370,2161926,3478013,139,528,493,116153 46,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40