norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio 1.4305.
Versione:Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e permanente. Gli imbastitori possono essere equipaggiati all'occorrenza con un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio doppio (F) = S - τ aB max.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03420 Imbastitore autobloccante con impugnatura a T 155 kB

Disegni

Imbastitore autobloccante con impugnatura a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDD1D2D3LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03420-20460501017,64655,513,2105,92519,415,9515 13,93 €
03420-20460501517,64655,513,2155,92519,420,9515 13,93 €
03420-20460502017,64655,513,2205,92519,425,9515 13,93 €
03420-20460502517,64655,513,2255,92519,430,9515 13,93 €
03420-20460503017,64655,513,2305,92519,435,9515 14,77 €
03420-20460601017,64666,8513,2106,82519,416,8622 14,00 €
03420-20460601517,64666,8513,2156,82519,421,8622 14,00 €
03420-20460602017,64666,8513,2206,82519,426,8622 14,00 €
03420-20460602517,64666,8513,2256,82519,431,8622 14,00 €
03420-20460603017,64666,8513,2306,82519,436,8622 14,77 €
03420-20460603517,64666,8513,2356,82519,441,8622 14,77 €
03420-20460604017,64666,8513,2406,82519,446,8622 14,77 €
03420-20460604517,64666,8513,2456,82519,451,8622 14,77 €
03420-20460605017,64666,8513,2506,82519,456,8622 14,77 €
03420-2063080202362,989,517,3207,83324,427,8838 15,20 €
03420-2063080252362,989,517,3257,83324,432,8838 15,20 €
03420-2063080302362,989,517,3307,83324,437,8838 16,31 €
03420-2063080352362,989,517,3357,83324,442,8838 16,31 €
03420-2063080402362,989,517,3407,83324,447,8838 16,31 €
03420-2063080452362,989,517,3457,83324,452,8838 16,31 €
03420-2063080502362,989,517,3507,83324,457,8838 16,31 €
03420-2063100202362,9101217,3208,93324,428,91060 23,62 €
03420-2063100252362,9101217,3258,93324,433,91060 23,62 €
03420-2063100302362,9101217,3308,93324,438,91060 24,64 €
03420-2063100352362,9101217,3358,93324,443,91060 24,64 €
03420-2063100402362,9101217,3408,93324,448,91060 24,64 €
03420-2063100452362,9101217,3458,93324,453,91060 24,64 €
03420-2063100502362,9101217,3508,93324,458,91060 24,64 €
03420-2063100602362,9101217,3608,93324,468,91060 25,92 €
03420-2082120253381,81214,526,3259,939,528,834,91286 23,87 €
03420-2082120303381,81214,526,3309,939,528,839,91286 25,16 €
03420-2082120353381,81214,526,3359,939,528,844,91286 25,16 €
03420-2082120403381,81214,526,3409,939,528,849,91286 25,16 €
03420-2082120453381,81214,526,3459,939,528,854,91286 25,16 €
03420-2082120503381,81214,526,3509,939,528,859,91286 25,16 €
03420-2082120603381,81214,526,3609,939,528,869,91286 26,45 €
03420-2082120703381,81214,526,3709,939,528,879,91286 26,45 €
03420-2082120803381,81214,526,3809,939,528,889,91286 27,60 €
03420-2082160303381,8161926,33013,139,528,843,116153 40,43 €
03420-2082160353381,8161926,33513,139,528,848,116153 41,07 €
03420-2082160403381,8161926,34013,139,528,853,116153 41,07 €
03420-2082160453381,8161926,34513,139,528,858,116153 41,07 €
03420-2082160503381,8161926,35013,139,528,863,116153 41,07 €
03420-2082160603381,8161926,36013,139,528,873,116153 43,63 €
03420-2082160703381,8161926,37013,139,528,883,116153 43,63 €
03420-2082160803381,8161926,38013,139,528,893,116153 46,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40