norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio 1.4305.
Versione:Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e permanente. Gli imbastitori possono essere equipaggiati all'occorrenza con un cavetto di tenuta.

Sforzo di taglio doppio (F) = S - τ aB max.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03420 Imbastitore autobloccante 128 kB

Disegni

Imbastitore autobloccante

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDD1D2D3LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03420-00260501017,626,455,513,2105,92520,215,9515 13,93 €
03420-00260501517,626,455,513,2155,92520,220,9515 13,93 €
03420-00260502017,626,455,513,2205,92520,225,9515 13,93 €
03420-00260502517,626,455,513,2255,92520,230,9515 13,93 €
03420-00260503017,626,455,513,2305,92520,235,9515 14,77 €
03420-00260601017,626,466,8513,2106,82520,216,8622 14,00 €
03420-00260601517,626,466,8513,2156,82520,221,8622 14,00 €
03420-00260602017,626,466,8513,2206,82520,226,8622 14,00 €
03420-00260602517,626,466,8513,2256,82520,231,8622 14,00 €
03420-00260603017,626,466,8513,2306,82520,236,8622 14,77 €
03420-00260603517,626,466,8513,2356,82520,241,8622 14,77 €
03420-00260604017,626,466,8513,2406,82520,246,8622 14,77 €
03420-00260604517,626,466,8513,2456,82520,251,8622 14,77 €
03420-00260605017,626,466,8513,2506,82520,256,8622 14,77 €
03420-0033080202333,289,517,3207,83326,127,8838 15,20 €
03420-0033080252333,289,517,3257,83326,132,8838 15,20 €
03420-0033080302333,289,517,3307,83326,137,8838 16,31 €
03420-0033080352333,289,517,3357,83326,142,8838 16,31 €
03420-0033080402333,289,517,3407,83326,147,8838 16,31 €
03420-0033080452333,289,517,3457,83326,152,8838 16,31 €
03420-0033080502333,289,517,3507,83326,157,8838 16,31 €
03420-0033100202333,2101217,3208,93326,128,91060 23,62 €
03420-0033100252333,2101217,3258,93326,133,91060 23,62 €
03420-0033100302333,2101217,3308,93326,138,91060 24,64 €
03420-0033100352333,2101217,3358,93326,143,91060 24,64 €
03420-0033100402333,2101217,3408,93326,148,91060 24,64 €
03420-0033100452333,2101217,3458,93326,153,91060 24,64 €
03420-0033100502333,2101217,3508,93326,158,91060 24,64 €
03420-0033100602333,2101217,3608,93326,168,91060 25,92 €
03420-0046120253345,91214,526,3259,939,531,334,91286 23,87 €
03420-0046120303345,91214,526,3309,939,531,339,91286 25,16 €
03420-0046120353345,91214,526,3359,939,531,344,91286 25,16 €
03420-0046120403345,91214,526,3409,939,531,349,91286 25,16 €
03420-0046120453345,91214,526,3459,939,531,354,91286 25,16 €
03420-0046120503345,91214,526,3509,939,531,359,91286 25,16 €
03420-0046120603345,91214,526,3609,939,531,369,91286 26,45 €
03420-0046120703345,91214,526,3709,939,531,379,91286 26,45 €
03420-0046120803345,91214,526,3809,939,531,389,91286 27,60 €
03420-0046160303345,9161926,33013,139,531,343,116153 40,43 €
03420-0046160353345,9161926,33513,139,531,348,116153 41,07 €
03420-0046160403345,9161926,34013,139,531,353,116153 41,07 €
03420-0046160453345,9161926,34513,139,531,358,116153 41,07 €
03420-0046160503345,9161926,35013,139,531,363,116153 41,07 €
03420-0046160603345,9161926,36013,139,531,373,116153 43,63 €
03420-0046160703345,9161926,37013,139,531,383,116153 43,63 €
03420-0046160803345,9161926,38013,139,531,393,116153 46,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40