norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione:brunito. Sfera temprata.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03000 Pressori a molla con intaglio e sfera, modello lungo, forza elastica standard 162 kB

Disegni

Pressori a molla con intaglio e sfera, modello lungo, forza elastica standard

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LHNforza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03000-404M42,5160,80,6410 0,93 €
03000-405M53200,90,8611 0,93 €
03000-406M63,52511913 0,93 €
03000-408M85301,51,21530 1,24 €
03000-410M1063521,62035 1,38 €
03000-412M128402,523055 2,00 €
03000-416M1610453,52,565125 2,70 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40